Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Estilo de marcador
De amarre
-
Tamaño de marcador
65
-
Color del producto
Amarillo, Blanco, Marrón, Naranja, Negro, Rojo
-
Material primario del producto
PVC flexible
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable
4.2 – 7 mm [ .165 – .276 in ]
-
Ancho de producto
6 mm [ .23 in ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Corte del marcador
Recto
-
Marcado
+, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, A tierra, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja, Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque
100, 500
Otro
-
Color de marcado impreso
Blanco, Negro
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-K1