Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Etiqueta para aplicaciones industriales
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
-
Material primario del producto
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
9.5, 16.5, 20.3, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 215.9
-
Ancho de producto (in)
.375, .65, .8, 1, 1.5, 2, 3, 8.5
-
Altura de producto (mm)
5.1, 6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 50.8, 279.4
-
Altura de producto (in)
.2, .25, .375, .5, .75, 1, 2, 11
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 16
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
80
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-L46