Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los símbolos eléctricos autoadhesivos preimpresos LKZ están fabricados con un adhesivo acrílico permanente, se utiliza para identificar los rieles de cobre, conexiones eléctricas o recursos operativos. La etiqueta de vinilo LKZ se suministra en una hoja para facilitar su uso.

Características y ventajas

  • Preimpresos
  • Se suministra en la hoja para facilitar su uso
  • Excelente resistencia a la suciedad, manchas y fluidos
  • Viene en varios signos eléctricos diferentes en una variedad de tamaños

Rango de temperatura de funcionamiento

De -30 °C a 80 °C (-22 °F a 176 °F)

Grosor de la etiqueta

120 μm (0,0047")

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente

Especificaciones y aprobaciones

FTM-1

Para obtener más información

Ficha técnica: TTDS-203 y 204

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de símbolo eléctrico  A tierra, Cable neutro con protección (PEN), Conductor de puesta a tierra de protección (PE), Corriente alterna Fase 1, Corriente alterna Fase 2, Corriente alterna Fase 3, Corriente continua negativa, Corriente continua positiva, Fuente de voltaje independiente: puesta a tierra, Neutro, Puesta a tierra de protección

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul, Blanco, Negro

  • Material primario del producto  Vinilo

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 12.5, 16, 31.5

  • Ancho de producto (in) .49, .63, 1.24

  • Altura de producto (mm) 12.5, 16, 31.5

  • Altura de producto (in) .492, .63, 1.24

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  1

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Etiquetas por hoja  5, 10

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa de polietileno

  • Cantidad por empaque  5, 10

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-L769

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos