Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

MP es una película de poliéster metalizado imprimible por transferencia térmica Con un adhesivo acrílico permanente, diseñado para placas indicadoras y aplicaciones de uso general que requieren un aspecto metálico, como placas de identificación, etiquetas de equipos, etiquetas de información detallada del producto y placas de número de serie. MP es resistente a varios solventes industriales al tiempo que mantiene una excelente calidad de impresión. Este producto está listado por UL.

Características y beneficios

  • Imprimible por transferencia térmica
  • Reconocido por UL
  • Aspecto metalizado/efecto plata satinada
  • Capa superior receptiva de tinta especialmente diseñada para mejorar la permanencia de la marca
  • Etiqueta de uso general altamente duradera
  • Ideal para aplicaciones de placas indicadoras
  • Adecuada para aplicaciones expuestas a productos químicos

Rango de temperatura de funcionamiento

-40 oC a 150 oC (-40 °F a 302 °F)

Grosor de la etiqueta

72μm (0,0028 in)

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente

Especificaciones y aprobaciones

  • SAE AS 4952
  • MIL-STD-202 Método 215
  • FTM 1
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (Canadiense)

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Cinta: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Obtén más información

Ficha técnica: TTDS-074

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de etiqueta  Etiqueta para aplicaciones industriales

Características del cuerpo

  • Color del producto  Plata metalizada

  • Material primario del producto  Poliéster, Poliéster metalizado

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 6.4, 8.9, 9.5, 12.7, 16.5, 17.1, 17.8, 19.1, 20.8, 22.9, 25.4, 30.5, 31.8, 36.19, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 50.8, 52.3, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Ancho de producto (in) .25, .35, .375, .5, .65, .67, .7, .75, .81, .9, 1, 1.2, 1.25, 1.42, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.05, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Altura de producto (mm) 4.7, 5.1, 6.4, 7.62, 8, 8.6, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 17.52, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 44.5, 50.8, 76.2, 84.1, 101.6

  • Altura de producto (in) .185, .2, .25, .3, .315, .339, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .69, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 1.75, 2, 3, 3.31, 4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  1, 2, 3, 4, 5, 7, 12

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Longitud del rollo de etiquetas (m) 15.8, 18.14, 19.79, 27.6, 28.57, 28.6, 31.66, 39, 39.67, 40.6, 51.02, 51.87, 54.45, 56.36, 60.57, 63.5, 73.5, 79.5, 87.3, 95, 95.2, 95.23, 95.24, 103.17, 113.75, 116.5, 122.15, 127, 133.25, 133.35, 133.4, 134.93, 136.24, 142.85, 142.87, 157.75, 162

  • Longitud del rollo de etiquetas (ft) 51.83, 59.51, 64.92, 90.55, 93.73, 93.83, 103.87, 127.95, 130.15, 133.2, 167.38, 170.17, 178.64, 184.92, 198.72, 208.33, 241.14, 260.82, 286.41, 311.67, 312.33, 312.43, 312.46, 338.48, 373.19, 382.21, 400.75, 416.66, 437.17, 437.5, 437.66, 442.68, 446.98, 468.66, 468.73, 517.55, 531.49

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 72

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Rollo

  • Cantidad por empaque  1000, 1300, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-M8791

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos