Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
-
Material primario del producto
Nailon
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
6.4, 7.6, 9.5, 12.7, 16.5, 19.1, 22.9, 25, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8
-
Ancho de producto (in)
.25, .29, .37, .5, .65, .75, .9, .98, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2
-
Altura de producto (mm)
5.1, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 76.2
-
Altura de producto (in)
.2, .25, .374, .375, .382, .402, .5, .75, 1, 1.5, 3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 145 °C [ -40 – 293 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas (m)
23.75, 39.5, 42.33, 51, 51.87, 56.33, 63.5, 79.5, 95, 119.05, 142.85, 148.16
-
Longitud del rollo de etiquetas (ft)
77.91, 129.59, 138.87, 167.32, 170.19, 184.8, 208.33, 260.82, 311.67, 390.58, 468.66, 486.08
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
178
-
Número de etiquetas de lado a lado
1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
2500, 5000, 10000, 25000, 50000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-N2393