Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El PVF es una película de fluoruro de polivinilo traslúcida e imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente, diseñada para el marcado de alambres y cables, para lo que se requieren las propiedades de "autoextinción" del fluoruro de polivinilo. Las etiquetas PVF se suministran con un área imprimible en blanco, que se sobrelamina cuando se aplica con la parte translúcida de la etiqueta. Esta característica de "autolaminación" protege el área impresa de la exposición al aceite, los solventes, el agua y la abrasión. El PVF tiene un diseño de bajo perfil que hace que el PVF sea adecuado para envolverse en medidores de alambre delgado, así como para adaptarse bien a superficies redondas, irregulares o flexibles. Además, es ideal para la identificación de alambres y cables, entre ellos, los cables encintados planos que son objeto de flexiones repetidas.

Características y beneficios

  • Imprimible por transferencia térmica
  • Gran resistencia a los rayos UV
  • Excelente adaptabilidad a superficies redondas, irregulares y flexibles
  • Resistente al agua, los aceites y los agentes de limpieza convencionales
  • Alto grado de resistencia al envejecimiento
  • Fabricada con revestimiento ranurado para un fácil reconocimiento de la impresora
  • Excelente receptividad a la tinta

Rango de temperatura de funcionamiento

-40 oC a 107 oC (-40 °F a 225 °F)

Grosor de la etiqueta

51 μm (0,0019 in)

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión

Especificaciones y aprobaciones

  • ASTM D1000-76
  • AS-81531
  • MIL-STD-202 Método 215
  • MIL STD 833C
  • BMS 13-47
  • NGM802AK

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Cinta: 13300-3300-10
Software: WinTotal v6

Obtén más información

Hoja de datos técnicos: TTDS-111
Guía de autolaminación 411-121050

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Altura de etiqueta imprimible (mm) 8.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • Altura de etiqueta imprimible (in) .33, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Tipo de etiqueta  Autolaminado

Características del cuerpo

  • Color del producto  Blanco

  • Material primario del producto  Fluoruro de polivinilo (PVF)

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 12.7, 20.3, 25.4, 48.3, 50.8

  • Ancho de producto (in) .5, .8, 1, 1.9, 2

  • Altura de producto (mm) 25.4, 36.5, 38.1, 57.2, 81, 95.3, 151, 188.9

  • Altura de producto (in) 1, 1.473, 1.5, 2.25, 3.19, 3.75, 5.94, 7.437

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 12.1 – 48, 6.1 – 19.7, 4 – 8.1, 8.1 – 22.2, 4 – 7.6, 6.1 – 12.1, 12.1 – 36, 2.7 – 5.4

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .239 – .777, .239 – .477, .318 – .875, .159 – .318, .105 – .213, .477 – 1.89, .477 – 1.416, .159 – .298

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  2, 3, 4, 5

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Longitud del rollo de etiquetas (m) 52.75, 52.93, 61.96, 65.1, 70.33, 79.73, 84.66, 97.53, 111.12, 111.16, 127

  • Longitud del rollo de etiquetas (ft) 173.06, 173.65, 203.28, 213.58, 230.74, 261.58, 277.75, 319.98, 364.56, 364.69, 416.66

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 51

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Rollo

  • Cantidad por empaque  1000, 2500, 5000, 10000

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-P991

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos