Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Identificación de alambre y cable, Marcar
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
-
Material primario del producto
Fluoruro de polivinilo (PVF)
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
12.7, 16.5, 19.1, 20.3, 22.9, 25.4, 31.8, 50.8, 76.2, 101.6
-
Ancho de producto (in)
.5, .65, .75, .8, .9, 1, 1.25, 2, 3, 4
-
Altura de producto (mm)
4.5, 5.1, 6.4, 9.7, 12.7, 25.4, 38.1, 50.8, 63.5, 76.2
-
Altura de producto (in)
.18, .2, .25, .38, .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 107 °C [ -65 – 225 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas (m)
24, 31.66, 31.8, 39.75, 51.56, 56.33, 103.25, 127, 130.2, 135, 143, 148.16, 166.75
-
Longitud del rollo de etiquetas (ft)
78.74, 103.87, 104.33, 130.41, 169.16, 184.8, 338.74, 416.66, 427.16, 442.91, 469.16, 486.08, 547.08
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
85
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
-
Número de etiquetas de lado a lado
1, 3, 4, 5
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
1000, 2500, 5000, 10000, 25000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-P991A