Grado de tubo termocontráctil imprimible:Para uso comercial
Rango de contracción:3:1
Rango de temperatura de funcionamiento(°C):-30 – 105
Disponible en
Descripción General
Los marcadores RPS son manguitos aislantes termocontraíbles para la identificación de alambres y cables. Cuando se imprimen con impresoras y cintas de tinta recomendadas por TE, las marcas permanecen legibles, incluso cuando se exponen a abrasión, disolventes de limpieza agresivos y fluidos industriales. Hechos de material de poliolefina reticulada y retardante de fuego, los marcadores RPS están diseñados para satisfacer las necesidades de identificación de cables de los clientes comerciales e industriales, como comunicaciones, conjuntos de cables, paneles eléctricos y sistemas de control de petróleo y gas. Los manguitos aislantes, que se suministran en un "formato de escalera", se sujetan, de manera horizontal entre dos tiras de poliéster y ofrecen facilidad de impresión y equipamiento.