Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

SP es una película de poliéster translúcida de bajo perfil, imprimible por transferencia térmica, con un adhesivo acrílico permanente. Se suministra con un área imprimible en blanco, que se sobrelamina cuando se aplica con la parte translúcida de la etiqueta. Esta característica de "autolaminación" protege mejor el área impresa de la exposición al aceite, los solventes, el agua y la abrasión. SP tiene una excelente capacidad de adaptación a superficies redondas, irregulares o flexibles, y es ideal para identificar alambres y cables, en particular los cables encintados planos que se someten a flexiones repetidas. Se recomienda usar SP cuando la resistencia a la temperatura no se puede lograr con el SBP de vinilo.

Características y beneficios

  • Imprimible por transferencia térmica
  • Función de autolaminado para proteger y mantener la marca del área impresa de la etiqueta
  • Excelente adaptabilidad a superficies redondas, irregulares y flexibles
  • Diseñada para soportar mejor la exposición al aceite, los solventes y el agua
  • Diseño de bajo perfil para adaptarse a alambres y cables
  • Fabricada con revestimiento ranurado para un fácil reconocimiento de la impresora
  • Autolaminación para obtener una forma sencilla y rentable de proteger la información impresa

Rango de temperatura de funcionamiento

-40 oC a 150 oC (-40 °F a 302 °F)

Grosor de la etiqueta

45 μm (0,0018 in)

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Cinta: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Obtén más información

Hoja de datos técnicos: TTDS-220
Guía de autolaminación 411-121050

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Altura de etiqueta imprimible (mm) 8.5, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • Altura de etiqueta imprimible (in) .33, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Tipo de etiqueta  Autolaminado

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Poliéster

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 12.7, 19.1, 25.4, 50.8

  • Ancho de producto (in) .5, .75, 1, 2

  • Altura de producto (mm) 23.9, 25.4, 36.5, 57.2, 95.3, 151

  • Altura de producto (in) .94, 1, 1.437, 2.25, 3.75, 5.94

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 8.1 – 22.2, 4 – 7.6, 6.1 – 12.1, 3 – 4.6, 12.1 – 36, 2.7 – 5.4

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .239 – .477, .119 – .18, .318 – .875, .105 – .213, .477 – 1.416, .159 – .298

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  2, 3, 4, 5

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Longitud del rollo de etiquetas (m) 52.93, 62, 70.33, 71.5, 83.37, 84.66, 111.16, 127

  • Longitud del rollo de etiquetas (ft) 173.65, 203.41, 230.74, 234.58, 273.52, 277.75, 364.7, 416.66

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 45

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Rollo

  • Cantidad por empaque  1000, 2500, 5000, 10000

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-SP1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos