Fabricados con un compuesto de polioximetileno sin halógenos, estos marcadores de perfil expansivos se instalan lateralmente mediante una varilla aplicadora, lo que permite su identificación después de la terminación y/o instalación.
Los marcadores STD son marcadores individuales a presión que se utilizan para identificar alambres y cables pequeños. Estos marcadores se instalan lateralmente mediante una varilla aplicadora, lo que permite la identificación después de la terminación y/o instalación. Estos marcadores tienen un perfil en expansión que permite a los marcadores acomodar una amplia gama de cables y tamaños de cables pequeños. Los marcadores se suministran cortados en forma de "chevrón" para garantizar que la leyenda permanezca alineada. Fabricados con un compuesto de polioximetileno (POM) sin halógenos, los marcadores de alambre a presión están diseñados para resistir el paso del tiempo, lo que evita los costosos retrabajos antes de que termine la vida útil del equipo. +Por ello, los marcadores a presión de TE se encuentran hoy en día en centrales eléctricas, refinerías de petróleo, plataformas marinas y otros grandes proyectos en todo el mundo.
Características y ventajas
Los marcadores a presión son la manera perfecta de marcar de forma permanente y rápida cables, alambres, conductores y núcleos después de la terminación y la instalación
Sin halógenos
Excelente resistencia a la combustión: Clasificación UL94 HB
Son resistentes a los principales líquidos, incluidos los utilizados en la energía, las refinerías de petróleo, la aviación y el ejército
Hecho de polioximetileno que garantiza resistencia, estabilidad dimensional, baja absorción de humedad y buena resistencia a los productos químicos
Varitas aplicadoras disponibles para una fácil instalación de marcadores
Rango de temperatura de funcionamiento
De -40 °C a 106 °C (-40 °F a 223 °F)
Especificaciones y aprobaciones
UL94 HB
Para obtener más información
Ficha técnica: TTDS-094 Hoja de especificaciones del producto: RW-2538
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.