Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Etiqueta para aplicaciones industriales
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo
-
Material primario del producto
Vinilo
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
14, 19, 21, 38
-
Ancho de producto (in)
.55, .75, .82, 1.5
-
Altura de producto (mm)
8, 9, 11
-
Altura de producto (in)
.315, .354, .43
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
200
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Folleto
-
Cantidad por empaque
220, 440, 640, 840
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-T2355