Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Altura de etiqueta imprimible (mm)
15, 25
-
Altura de etiqueta imprimible (in)
.06, 1
-
Tipo de etiqueta
Autolaminado
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Vinilo
Dimensiones
-
Ancho de producto
25 mm [ 1 in ]
-
Altura de producto (mm)
50, 75, 150, 230
-
Altura de producto (in)
2, 3, 6, 9
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3, 4.8 – 11.1
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
.188 – .439, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
3
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
80
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Folleto
-
Cantidad por empaque
30, 60, 90
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-T546