Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las mangas de identificación TMS-SCE™ están diseñadas para satisfacer las necesidades de identificación de alambres y cables bajo requisitos de alto rendimiento. Las mangas de identificación TMS-SCE™ están hechas de poliolefina termocontraíble reticulada por radiación y material duradero retardante de fuego. Se pueden usar en una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas, el sector aeroespacial, militar, deportes motorizados y petróleo y gas. Los mangas de identificación TMS-SCE™ cumplen con los requisitos de rendimiento establecidos en la norma de clase 1 SAE-AMS-DTL-23053/5. Las marcas de identificación quedan permanentes inmediatamente después de la impresión y permanecen legibles incluso cuando se exponen a la abrasión, los disolventes de limpieza agresivos y los combustibles y aceites militares. TMS-SCE™ cumple con los requisitos que regulan la permanencia de marcas de identificación SAE AS5942 y MILSTD-202, método 215.
Las mangas de identificación TMS-SCE™ se suministran con una relación de contracción de 3:1. Los productos ligeros 3:1 pueden contraerse con una rapidez extrema y cubren una variedad más amplia de diámetros de alambre, lo que hace que el
inventario
sea más simple. Las mangas se suministran en un "formato de escalera", se sujetan de manera horizontal entre dos tiras de poliéster perforadas y pueden imprimirse y equiparse con facilidad.

Características y ventajas

  • Imprimible por transferencia térmica
  • Mangas de identificación permanente
  • Livianas para aplicaciones del sector aeroespacial
  • Material de especificación militar y rendimiento de impresión
  • Proporción de contracción 3:1
  • Certificación de CSA
  • Reconocida por UL

Rangos de temperatura de funcionamiento

de -55 °C a 135 °C (de -67 °F a 275 °F)

Especificaciones y aprobaciones

  • SAE-AMS-DTL-23053/5
  • SAE AS5942
  • EN45545-2 R24 HL2
  • NFPA130
  • Método 215 de la norma MIL-STD-202
  • UL STD 224 - E35586
  • Certificación de CSA (expediente 31929)

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Cinta: TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE
Software: WinTotal v6

Para obtener más información

Ficha técnica: TTDS-023
Hoja de especificaciones del producto: RW-2511

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tubo termocontráctil imprimible  Escalera

  • Grado de tubo termocontráctil imprimible  Grado militar

Características del cuerpo

  • Rango de contracción  2:1, 3:1

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Naranja, Negro, Rojo, Verde

  • Marcadores por manga  1, 2, 3, 4

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 12.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 42.34, 50, 50.8

  • Longitud del producto (in) .5, .66, 1, 1.16, 1.66, 2

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 2.38, 3.18, 4.75, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 57.1, 57.15

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.25

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) .79, 1.07, 1.17, 1.5, 1.57, 2.1, 2.11, 3.18, 4.2, 4.22, 6.3, 6.35, 8.4, 8.46, 19, 19.05, 25.4

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .031, .042, .046, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75, .752, 1

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 4.64 – 10.79, 9.2 – 21.5, 1.7 – 4, .8 – 1.9, 1.75 – 4.06, 2.31 – 5.46, .81 – 1.9, 20.9 – 33, 27.9 – 44.9, 2.3 – 5.4, 4.6 – 10.7, 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 22.3 – 50.8, 1.11 – 2.66, 1.2 – 1.9, 3.4 – 8.1

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .044 – .105, .05 – .075, .137 – .32, .032 – .075, .069 – .16, .183 – .425, .879 – 2, .88 – 2, .366 – .85, 1.1 – 1.75, .091 – .215, .275 – .64, 1.1 – 1.77, .825 – 1.3

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

  • Número de preselecciones  1, 2, 3

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  250, 1000, 2500, 5000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-T548

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.