Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tubo termocontráctil imprimible  Escalera

  • Grado de tubo termocontráctil imprimible  Grado militar

Características del cuerpo

  • Rango de contracción  2:1

  • Color del producto  Amarillo, Blanco

  • Marcadores por manga  1, 2

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 25, 25.4, 50

  • Longitud del producto (in) 1, 2

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 2.4, 3.18, 3.2, 4.76, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19, 19.05, 25.4

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 1.1, 1.17, 1.5, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 2.3 – 5.4, 4.6 – 10.7, 1.7 – 4, 1.7 – 4., 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 13.3 – 23., 1.2 – 1.9, 3.4 – 8.1

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .044 – .105, .091 – .215, .275 – .64, .05 – .075, .137 – .32, .069 – .16, .183 – .425, .524 – .906

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

  • Número de preselecciones  1

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-T548A

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.