Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Etiquetas de polietileno destructible a prueba de manipulaciones. La etiqueta de polietileno destructible imprimible por transferencia térmica TN, a prueba de manipulaciones, con un adhesivo de goma, diseñada para fracturarse al retirarla después de 72 horas. Es ideal para etiquetas de números de serie y etiquetado de información de calibración, u otras aplicaciones que requieren una etiqueta a prueba de manipulaciones.

Características y beneficios

  • Impresión por transferencia térmica
  • Manipulación evidente: fracturas al intentar retirarlo
  • Ideal para aplicaciones de seguridad
  • Reconocida por UL
  • Ideal para etiquetas de números de serie y etiquetado de información de calibración

Rango de temperatura de funcionamiento

De -40 °C a 80 °C (de -40 °F a 176 °F)

Grosor de la etiqueta

48 μm (0,0018")

Adhesivo

Adhesivo de caucho

Especificaciones y aprobaciones

UL969 PGDQ2 MH17292

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Cinta: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obtener más información

Ficha técnica: TTDS-091

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de etiqueta  Etiquetas vacías y con sello de seguridad

Características del cuerpo

  • Color del producto  Blanco

  • Material primario del producto  Polietileno

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 4.4, 8.9, 12.7, 16.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 69.9

  • Ancho de producto (in) .173, .35, .5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.75

  • Altura de producto (mm) 3.3, 4.7, 5.1, 6.4, 9.7, 11.1, 11.4, 19.1, 20.32, 25.4, 50.8

  • Altura de producto (in) .13, .185, .2, .25, .38, .437, .45, .75, .8, 1, 2

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  1, 3, 4, 5, 20

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Longitud del rollo de etiquetas (m) 4.76, 15.8, 17.36, 23.8, 31.76, 52.06, 60.57, 73.5, 95.2, 95.26, 111.1, 127, 143, 162

  • Longitud del rollo de etiquetas (ft) 15.61, 51.83, 56.95, 78.08, 104.19, 170.8, 198.72, 241.14, 312.33, 312.53, 364.5, 416.66, 469.16, 531.49

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 48

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Rollo

  • Cantidad por empaque  3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo de caucho

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-T549

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos