Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Altura de etiqueta imprimible (mm)
32.5, 32.6, 33.2, 37.5, 37.6, 42.7, 52.5, 62.4, 62.6, 72.3, 72.4, 72.6, 112.2, 112.4, 152.4
-
Altura de etiqueta imprimible (in)
1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.5, 2.8, 2.9, 4.4, 6
-
Código de identificación de tubos
AIRCON (Aire acondicionado), COMGAS (Gas comprimido), COOL (Refrigerante), FIRE (Protección contra incendios), FUEL (Combustible), HYDRO (Hidráulica), INAIR (Aire instrumental), LUBE (Lubricación), OXÍGENO (Oxígeno para respirar), PNEU (Neumática)
Características del cuerpo
-
Color del producto
Multicolor
-
Material primario del producto
Poliéster, Poliéster transparente
Dimensiones
-
Ancho de producto
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Altura de producto (mm)
62.48, 62.5, 74.93, 87.37, 87.5, 112.44, 137.3, 137.4, 162.05, 162.3, 162.33, 261.87, 262.1, 361.5, 361.95
-
Altura de producto (in)
2.46, 2.5, 2.95, 3, 3.4, 3.44, 4.42, 5.4, 6.39, 6.4, 10.3, 10.31, 14.2, 14.3
-
Diámetro del tubo compatible (mín.) (mm)
6.4, 7.5, 7.9, 9.5, 12.7, 15.8, 15.9, 19.1, 31.8, 44.5
-
Diámetro del tubo compatible (mín.) (in)
.25, .312, .375, .5, .625, .75, 1.25, 1.75
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
-
Estilo de la etiqueta
Autolaminado, Continuo, Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas (m)
30.48, 133.2, 133.35, 137.91, 158.74, 168.27, 176.2
-
Longitud del rollo de etiquetas (ft)
100, 437, 437.5, 452.46, 520.8, 552.06, 578.08
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
1, 400, 500, 1000, 1500, 2000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-T669