Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Identificación de PCB
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
-
Material primario del producto
Poliimida
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
12.7, 31.8, 50.8
-
Ancho de producto (in)
.5, 1.25, 2
-
Altura de producto (mm)
6.4, 12.7
-
Altura de producto (in)
.25, .5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1, 4
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
118
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
5000, 10000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente de alta temperatura
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-T788