Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Etiqueta para aplicaciones industriales, Etiquetas en blanco
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Blanco, Transparente
-
Material primario del producto
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
76.2, 101.6, 152.4, 254
-
Ancho de producto (in)
3, 4, 6, 10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1
-
Estilo de la etiqueta
Continuo
-
Longitud del rollo de etiquetas
30.5 m [ 100 ft ]
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
72
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-T7899