Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Etiquetas en blanco, Marcar
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Blanco, Rojo
-
Material primario del producto
Fluoruro de polivinilo (PVF)
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
12.7, 16.51, 19.05, 25.4, 31.8, 38.1, 40.64, 50.8, 76.2, 101.6, 152.4
-
Ancho de producto (in)
.5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 6
-
Altura de producto (mm)
5.1, 6.4, 10.2, 38.1, 73.7, 200.7
-
Altura de producto (in)
.2, .25, .4, 1.5, 2.9, 7.9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1, 2, 4
-
Estilo de la etiqueta
Continuo, Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas (m)
30.48, 54.86
-
Longitud del rollo de etiquetas (ft)
100, 179.98
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
85
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
1, 1000, 2500, 10000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-T7899A