Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tubería imprimible
Escalera
-
Grado de la tubería imprimible
Resistente a rayos UV
Características del cuerpo
-
Relación de contracción
2:1, 3:1
-
Color primario del producto
Amarillo, Blanco
-
Marcadores por manguito
1
Dimensiones
-
Longitud del producto
50 mm [ 2 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 18, 19, 25.4, 38.1
-
Diámetro interior expandido (mím.) (in)
.093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .709, .75, 1, 1.5
-
Diámetro interior recuperado (máx.) (mm)
.7, .79, 1.5, 1.58, 2.3, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9, 9.53, 12.7, 12.8, 19, 19.1
-
Diámetro interior recuperado (máx.) (in)
.031, .062, .063, .093, .125, .187, .25, .354, .375, .5, .75
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad (mm)
.8 – 1.9, .81 – 1.9, 1.7 – 2.6, 1.75 – 2.66, 2.5 – 4., 3.4 – 6, 3.4 – 6., 5.3 – 8.1, 6.6 – 11.4, 9.9 – 15.3, 13.3 – 23, 13.3 – 23., 20.9 – 34., 20.95 – 34
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad (in)
.032 – .075, .069 – .105, .1 – .16, .134 – .236, .209 – .319, .26 – .449, .39 – .602, .524 – .906, .825 – 1.339
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos
250, 1000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-UV1