Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Es una película no imprimible, de grado aeroespacial, de polivinilfluoruro transparente diseñada para su uso como sobrelaminado para proporcionar protección adicional para etiquetas donde es necesaria la resistencia a la luz UV y la intemperie. VF es una película de polivinilfluoruro transparente, no imprimible, de grado aeroespacial, diseñada para su uso como sobrelaminado para proporcionar protección adicional para etiquetas donde es necesaria la resistencia a la luz UV y la intemperie. Agrega mayor protección contra productos químicos, solventes, abrasión, calor y humedad.

Características y beneficios

  • No imprimible
  • Autoextinguible según UL94 VTM-1
  • Excelente adaptabilidad a superficies redondas, irregulares y flexibles
  • Resistente al agua, aceite, agentes de limpieza y disolventes
  • Ideal para entornos físicos y químicos hostiles donde se necesita resistencia a los rayos UV y a la intemperie
  • Diseñado para ser utilizado como un sobrelaminado para proteger aún más

Rango de temperatura de funcionamiento

De -40 °C a +107 °C (de -40 °F a 225 °F)

Grosor de la etiqueta

45 μm (0,0020 in)

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión

Especificaciones y aprobaciones

  • Sociedad estadounidense para pruebas y materiales D1000-76
  • MIL STD 833C
  • MIL M 87958
  • UL94 VTM-1
  • BMS 13-47

Obtén más información

Ficha técnica: TTDS-006

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de etiqueta  Marcar

Características del cuerpo

  • Color del producto  Transparente

  • Material primario del producto  Fluoruro de polivinilo (PVF)

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 3, 69.9

  • Ancho de producto (in) 2.75, 76.2

  • Altura de producto (mm) 25.4, 50.8

  • Altura de producto (in) 1, 2

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  1

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 45

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Rollo

  • Cantidad por empaque  2500, 5000

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-V649

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos