Película de poliéster blanco imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente. Ideal para aplicaciones que requieren una etiqueta blanca de alta durabilidad.
Tipo de material adhesivo de la etiqueta:Adhesivo acrílico permanente
Compatible con organizaciones o normas:UL
Color del producto:Blanco
Material primario del producto:Poliéster
Disponible en
Descripción General
WP es una película de poliéster blanco imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente. Es ideal para la codificación de barras, el etiquetado de PCB y componentes, así como para aplicaciones de etiquetado de uso general que requieran una etiqueta blanca de alta durabilidad. WP es resistente a una variedad de solventes mientras mantiene la calidad de impresión.
Características y ventajas
Impresión por transferencia térmica
Reconocida por UL
Capa superior receptiva a la tinta especialmente diseñada para mejorar la permanencia de la marca
Excelente para el etiquetado de componentes de PCB después de la soldadura