Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Z-Type Push-On Markers
Marcadores individuales de presión de PVC diseñados con un perfil expansivo utilizados para identificar alambres y cables pequeños de forma permanente.
Los marcadores Z-TYPE™ son marcadores de presión individuales utilizados para identificar alambres y cables pequeños de forma permanente. Los marcadores se fabrican con PVC y están diseñados con un perfil expansible que permite que cada marcador se adapte a una amplia gama de tamaños de alambres y cables. Los marcadores Z-TYPE™ son una solución simple y rentable para muchas aplicaciones comerciales de identificación de cables. Los marcadores estándar Z-TYPE™ son amarillos o blancos con leyendas negras y se pueden proveer como piezas sueltas empacadas en cajas o en carretes. Ideales para aplicaciones industriales.
Características y beneficios
Los marcadores Z-TYPE™ son una solución rentable para muchas aplicaciones comerciales de identificación de cables.
Fáciles de aplicar
Autoextinguibles.
Resistentes a fluidos industriales clave, incluidos los utilizados en el transporte público, la aviación y las fuerzas armadas
9 tamaños que cubren diámetros de alambre de 1,5 mm a 12,7 mm (0,06 in a 0,5 in)
Varitas aplicadoras disponibles para una fácil instalación de marcadores
Rango de temperatura de funcionamiento
De -45 °C a 70 °C (-49 °F a 158 °F)
Especificaciones y aprobaciones
BS 6746C: 1993
IEC 60304
Obtén más información
Ficha técnica: TTDS-026 Hoja de especificaciones del producto: RW-2535
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.