Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Compresión
-
Tamaño del perno
09/16, 1/2, 3/4, 3/8, 5/16, 5/8
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 35
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Largo
-
Tipo de conductor
De varios hilos y macizo
-
Material conductor compatible
Auminio, Cobre
-
Material primario del producto
Aluminio
-
Material del terminal de palma
Aluminio
Características del contacto
-
Tipo de remache
Remache de compresión
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
30, 33, 36.6, 38.1, 39.6, 49.28, 55.6, 57.15, 63.5, 74.68, 76.2, 84.33, 85.86, 117.3, 117.4
-
Longitud del barril (in)
1.18, 1.3, 1.44, 1.5, 1.56, 1.94, 2.19, 2.25, 2.5, 2.94, 3, 3.32, 3.38, 4.62
-
Longitud del terminal (mm)
79.25, 81.03, 87.4, 90.43, 91.95, 101.6, 108.21, 127.1, 138.2, 139.7, 141, 152.4, 162.1, 166.63, 174.8, 185.68, 196.9, 201.6, 207, 209.55, 245.8, 251.7
-
Longitud del terminal (in)
3.12, 3.19, 3.44, 3.56, 3.62, 4, 4.26, 5, 5.44, 5.5, 5.55, 6, 6.38, 6.56, 6.88, 7.31, 7.8, 7.94, 8.15, 8.25, 9.68, 9.91
-
Ancho de terminal (mm)
18, 19, 25.4, 27.3, 29.4, 33, 36.3, 42, 46, 58
-
Ancho de terminal (in)
.69, .76, 1, 1.07, 1.16, 1.31, 1.43, 1.65, 1.81, 2.28
-
Diámetro interno del barril (mm)
10.5, 11.2, 12.3, 13.7, 15.1, 16.5, 18.3, 19.4, 21.4, 23.4, 26.2, 30.3, 33.7, 38
-
Diámetro interno del barril (in)
0.413, .44, .484, .539, 0.594, 0.649, 0.72, 0.763, 0.842, 0.921, 1.03, 1.19, 1.32, 1.49
-
Diámetro externo del barril (mm)
16.26, 17.53, 19.3, 22.1, 23, 25.7, 28.1, 30, 33.53, 36.58, 38.1, 46.8, 57
-
Diámetro externo del barril (in)
0.64, 0.69, 0.759, 0.87, 0.905, 1.01, 1.1, 1.18, 1.32, 1.44, 1.5, 1.84, 2.24
-
Diámetro de orificio de palma
8, 10, 13, 15, 16, 20
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1250 – 1250, 1500 – 1500, 2/0 – 2/0, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4/0 – 4/0, 400 – 400, 500 – 500, 600 – 600, 750 – 750
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
53.5, 67.4, 85, 107, 127, 152, 177, 203, 253, 304, 380, 507, 633.3, 760
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América
Otro
-
Código de colores del dado
Azul, Blanco, Canela, Gris, Marrón, Negro, Rosado, Rubí, Verde, Verde oliva
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TATL-N