Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Remache
-
Tamaño del perno
09/16, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 5/16, 5/8
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 35
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Largo
-
Tipo de conductor
De varios hilos y macizo
-
Material conductor compatible
Auminio, Cobre
-
Material primario del producto
Aluminio
-
Material del terminal de palma
Aluminio
Características del contacto
-
Tipo de remache
Remache de compresión
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
19.1, 23.4, 23.8, 30, 33, 36.6, 38.1, 39.6, 41.1, 49.28, 50.8, 53.8, 55.6, 57.15, 58.7, 66.5, 69.9, 74.68, 74.7, 76.2, 79.2, 84.33, 85.8, 85.86, 98.6, 104.6, 117.3, 117.4, 118.8
-
Longitud del barril (in)
.75, .92, .94, 1.18, 1.3, 1.44, 1.5, 1.56, 1.62, 1.94, 2, 2.12, 2.19, 2.25, 2.31, 2.62, 2.75, 2.94, 3, 3.12, 3.32, 3.38, 3.88, 4.12, 4.62, 4.68
-
Longitud del terminal (mm)
57.9, 58.4, 66.55, 79.25, 81.03, 87.4, 90.43, 91.95, 101.6, 108.21, 134.12, 138.2, 139.7, 141, 152.4, 162.1, 166.63, 185.68, 209.55, 245.8, 251.7
-
Longitud del terminal (in)
2.28, 2.3, 2.62, 3.12, 3.19, 3.44, 3.56, 3.62, 4, 4.26, 5.28, 5.44, 5.5, 5.55, 6, 6.38, 6.56, 7.31, 8.25, 9.68, 9.91
-
Ancho de terminal (mm)
14.2, 15.7, 19.1, 22.36, 22.4, 24.2, 26.93, 30.23, 31.5, 31.75, 34.55, 35.06, 37.85, 38.1, 43.95, 44.45, 44.55, 50.8, 62, 66, 78
-
Ancho de terminal (in)
.56, .62, .75, .88, .95, 1.06, 1.19, 1.24, 1.25, 1.36, 1.38, 1.49, 1.5, 1.73, 1.75, 2, 2.44, 2.6, 3.07
-
Diámetro interno del barril (mm)
5.1, 6.7, 6.9, 7.8, 8.9, 9.15, 10.5, 10.67, 11.2, 12.3, 12.4, 13.7, 15.1, 15.2, 15.24, 16.5, 18.3, 18.5, 21.4, 21.59, 23.4, 23.6, 26.2, 26.4, 30.3, 33.7, 38
-
Diámetro interno del barril (in)
.2, 0.263, 0.271, 0.307, .35, .36, 0.413, .42, .44, .484, 0.488, .539, 0.594, 0.598, 0.6, 0.649, 0.72, .728, 0.842, 0.85, 0.921, 0.929, 1.03, 1.19, 1.32, 1.49
-
Diámetro externo del barril (mm)
8.8, 11.9, 13.47, 13.5, 16.26, 16.3, 17.5, 17.53, 19.3, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.12, 25.7, 28.1, 28.2, 33.5, 33.53, 36.5, 36.58, 38.1, 46.8, 57
-
Diámetro externo del barril (in)
0.346, 0.468, 0.53, 0.531, 0.64, 0.641, 0.688, 0.69, 0.759, 0.87, 0.874, 0.905, 0.909, 0.91, 1.01, 1.1, 1.11, 1.31, 1.32, 1.43, 1.44, 1.5, 1.84, 2.24
-
Diámetro de orificio de palma
8, 10, 13, 15, 16, 20
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1 – 1, 1250 – 1250, 1500 – 1500, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4/0 – 4/0, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 750 – 750
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
13.3, 21.2, 33.6, 42.4, 53.5, 67.4, 85, 107, 127, 152, 177, 253, 304, 380, 507, 633.3, 760
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores, Interiores, Subterráneo
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal, Torsión
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América
Otro
-
Código de colores del dado
Azul, Blanco, Canela, Gris, Marrón, Negro, Rosado, Rubí, Verde, Verde oliva
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TATL-TASL