Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Con la unión situada en la punta de la carcasa, esta es la zona que debe estar en contacto con el proceso para obtener una correcta medición de la temperatura. Los accesorios asociados a los diseños del cabezal medidor están relacionados con la técnica de montaje requerida por tu aplicación. Estos sensores se pueden utilizar en muchas industrias y aplicaciones diferentes. Los sensores de cabezal medidor son ideales para la inmersión en procesos.
 

barra naranja

Ventajas

  • Estilos de cubierta: acero inoxidable
  • Tipos de juntas, simples y dobles: J, K, T, E, con conexión a tierra o sin conexión a tierra
  • Diámetros de la cubierta: 0.125", 0.188" y 0.25"
  • Opciones de cableado y cables conductores
barra naranja

Aplicaciones

  • Proceso
barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Condiciones de uso

  • Márgenes de error o precisión T  Límites estándar/+- 1 °C, Límites de error especiales

Otro

  • Conexión a tierra  Con puesta a tierra, Sin conexión a tierra

Características del tipo de producto

  • Tipo de termopar  T, J, E, K

  • Tipo de empaque  Sonda de acero inoxidable con accesorio de compresión 1/4 NPT, Sonda de acero inoxidable con accesorio de compresión 1/8 NPT, Sonda de acero inoxidable con accesorio de compresión 3/4 NPT, Sonda de acero inoxidable con accesorio de compresión 3/8 NPT, Sonda de acero inoxidable con accesorio de compresión 1/2 NPT

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TCS0003

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos