Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El soporte accionado por resorte de liberación rápida permite ajustar la sonda para que la punta de cobre permanezca en contacto con la superficie del rodamiento y se obtengan lecturas confiables y una respuesta de tiempo más rápida. Se introducen en una abertura en la carcasa del rodamiento de motores eléctricos y generadores para la detección continua de la temperatura del rodamiento. El accesorio TQuick tiene una perilla de liberación rápida más corta para usar con un transmisor en un cabezal de conexión. 

Beneficios

  • Corte a longitud
  • Respuesta rápida
  • Elemento sensor en la punta
  • Uniones simples y dobles
  • Tipos de unión simple y doble: J, K, T, E 
  • Estilos de funda: acero inoxidable, acero inoxidable aislado, vidrio epoxi aislado, punta de cobre
  • Con o sin conexión a tierra  
  • Diámetros de la vaina: 0.188", 0.250", 0.215"
  • Opciones de cableado y cables conductores 
  • Diseños personalizados

Aplicaciones

  • Motores eléctricos 
  • Generadores 
Barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de termopar  T, J, E, K

  • Tipo de cable o revestimiento  TFE macizo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TCS0021

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos