Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de par
Sensores de par de torsión dinámicos
Características eléctricas
-
Rango total (Nm)
20, 100, 300
-
Rango total (lbf)
16, 80, 240
-
Voltaje de suministro (VDC)
1 – 10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.25
Operación/aplicación
-
Velocidad de rotación (RPM)
1000 – 3000
-
Tipo de señal de salida
±2 mV/V
Otro
-
Dirección de fuerza
Sentido antihorario, Sentido horario
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TOR0001