Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de par
Sensores de par de torsión dinámicos
Características eléctricas
-
Rango total (Nm)
20, 50, 100, 150, 200, 750
-
Rango total (lbf)
16, 40, 80, 120, 160, 600
-
Voltaje de suministro (VDC)
1 – 10, 10 – 30, '-15 – 15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.25
Operación/aplicación
-
Velocidad de rotación (RPM)
1250 – 3000
-
Tipo de señal de salida
±2 mV/V, ±2 V, ±5 V
Otro
-
Dirección de fuerza
Sentido antihorario, Sentido horario
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TOR0002