Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de par
Sensores de par de torsión sin contacto
Características eléctricas
-
Rango total (Nm)
.02 – 20000
-
Rango total (lbf)
.015 – 16000
-
Voltaje de suministro (VDC)
12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.1
Operación/aplicación
-
Velocidad de rotación (RPM)
4000 – 20000
-
Tipo de señal de salida
±10 V
Otro
-
Dirección de fuerza
Sentido antihorario, Sentido horario
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TOR0004