Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de par
Sensores de par de torsión estático
Características eléctricas
-
Rango total (Nm)
5, 15, 20, 50, 100, 160, 300, 800, 5000
-
Rango total (lbf)
4, 12, 16, 40, 80, 128, 240, 640, 4000
-
Voltaje de suministro (VDC)
1 – 10, 10 – 30, '-15 – 15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.25
Operación/aplicación
-
Velocidad de rotación (RPM)
Estático
-
Tipo de señal de salida
±2 mV/V, ±2 V, ±5 V
Otro
-
Dirección de fuerza
Sentido antihorario, Sentido horario
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TOR0005