Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

La transmisión sin contacto del voltaje de alimentación y la señal de medición permite el funcionamiento continuo con poco desgaste y sin servicio. El CD9515 también está disponible con detección de velocidad opcional. El amplificador de medición integrado se suministra con 11,5 a 30 VCC y emite una señal analógica de 0 a ±5 V y también una salida de corriente de 10 mA ±8 mA. Debido a la amplia gama de voltajes de alimentación, el transductor se puede operar directamente en un PLC. Este transductor debe usarse solo con los acoplamientos especialmente diseñados.

BENEFICIOS

  • Rango de escala completa de 5 a 1000 N.m
  • Amplio rango de voltaje de entrada
  • Salida de corriente y salida de voltaje
  • Contorno pequeño
  • Precisión de medición: ≤0,5 % a escala completa
  • Detección de velocidad (opcional)
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de par  Sensores de par de torsión sin contacto

Características eléctricas

  • Rango total (Nm) 5 – 1000

  • Voltaje de suministro (VDC) 11.5 – 30

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.3

Operación/aplicación

  • Velocidad de rotación (RPM) 9000 – 22000

  • Tipo de señal de salida  ±5 V

Otro

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±2.5/50

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±1/50

  • Dirección de fuerza  Sentido antihorario, Sentido horario

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TOR0010

Documentos Relacionados

Especificaciones del producto