Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de pared  Pared única

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

Características del cuerpo

  • Color del cable (base)  Negro, Rojo

  • Material de aislamiento para alambres y cables  Poliolefina flexible

  • Color del cable  Negro

  • Material del conductor  Cobre enchapado en estaño, Cobre recubierto en estaño

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable (mm) 5.2, 12.5

  • Diámetro externo de cable (in) .205, 0.492

  • Rango de diámetro de conductor  3.6 mm [ 0.142 in ]

  • Calibre del cable (mm²) 6, 25

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Potencia, TR16

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-55 – 125

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TR-CABLE

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos