El sensor de tráfico piezoeléctrico RoadTrax BL Brass Linguini (BL) está diseñado para su instalación permanente o temporal dentro de la superficie de la carretera, o sobre esta, para la recopilación de datos de tráfico.
Tipo de sensor de tránsito:Sensores de tráfico piezoeléctrico
Disponible en
Descripción General
El sensor de tráfico piezoeléctrico RoadTrax BL está disponible como sensor de clase I (pesaje en movimiento) y como sensor de clase II (recuento, clasificación, cabinas de peaje, semáforos en rojo, etc.).
La estructura única del sensor permite la instalación directa en la carretera en un formato flexible para que pueda adaptarse al perfil de la carretera. La estructura plana del sensor proporciona un rechazo inherente del ruido de la carretera debido a las curvas de la carretera, los carriles adyacentes y las ondas frontales de los vehículos que se aproximan. El pequeño corte que se requiere en la carretera implica menos daños en la carretera, colocación más rápida y menos cantidad de lechada utilizada para la instalación. El sensor RoadTrax BL está disponible como sensor de clase I para el más alto nivel de uniformidad necesario en aplicaciones de pesaje en movimiento y como sensor de clase II, que es más rentable para aplicaciones de recuento, clasificación, alta velocidad en cabinas de peaje, detección de velocidad y cámaras de luz roja.
Los sensores de eje RoadTrax BL de TE están hechos con nuestro exclusivo cable PVDF (piezoeléctrico) para el monitoreo dinámico del tráfico vial. Altamente precisos para la velocidad y la clasificación, robustos, de bajo costo, fáciles de instalar y con una excelente relación señal-ruido, estos sensores ofrecen un gran valor.
Núcleo central: calibre 16, alambre de cobre plateado, trenzado plano.
Material piezoeléctrico: película piezoeléctrica de PVDF enrollada en espiral con un coeficiente piezoeléctrico nominal de 34 pC/N.
Revestimiento: latón de 0.016" de espesor, CDA-260, ASTM B587-88.
Dimensiones finales: 0.260" de ancho x 0.063" de espesor; 0.005".
Cable pasivo de señal: tipo RG 58 con una cubierta con clasificación de inserción subterránea/directa. El diámetro externo del cable es de 0.187" (4.75 mm). La capacidad nominal del cable es de 27 pF/ft (89 pF/m).
Soportes: se incluyen dos tamaños de soportes de instalación con los sensores, soportes de 3/4" (pequeños) y soportes de 1" (grandes). Hay un soporte pequeño y uno grande por cada 6" (150 mm) de longitud del sensor.
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de sensor de tránsito Sensores de tráfico piezoeléctrico