Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor QL WIM ofrece mediciones de peso precisas y precisas de vehículos pesados de mercancías en condiciones de tráfico rodante.

Ventajas

  • Tecnología de detección Quartz
  • Alta sensibilidad, salida de carga
  • Menor altura del sensor para facilitar la instalación en el pavimento de la carretera
  • Medidas de bajas a altas velocidades
  • Amplio rango de peso capaz
  • Bajo coeficiente de temperatura 
  • Alta precisión de medición, estabilidad y uniformidad a largo plazo
  • Estructura mecánica robusta

Usos

  • Peso de vehículos de pesaje en movimiento
  • Protección de puentes
  • Aplicación directa del peso
  • Diseño de pavimentos 
  • Pesaje de la plaza de peaje
  • Monitoreo del flujo de tráfico
  • Preselección de sobrepeso
  • Aplicación del sobrepeso
  • Recopilación de datos de tráfico para el diseño y la gestión de pavimentos

Conformidad

El sensor QL WIM cumple con los requisitos de la UE, COST 323 A (5), American ASTM 1318-09 tipo III y los requisitos chinos gb/ T 21296-2007. Está diseñado para su uso en la preselección de velocidad media de vehículos con sobrepeso y pesaje en plazas de peaje. En combinación con un amplificador de carga y un sistema de procesamiento de señales, mide con precisión a velocidades de 5 a 200 km/h.

 

Nota: El rendimiento final del sistema (precisión de pesaje y rango de velocidad) depende de las condiciones del pavimento, la calidad de la instalación, los algoritmos del sistema WIM y otras variables.

  1. Sensor de tráfico de pesaje en movimiento QL (en inglés)

El sensor de tráfico de pesaje en movimiento QL Quartz ofrece datos de pesaje precisos para pesos brutos de vehículos y cargas de eje individuales en un amplio rango de velocidad, pesos y temperaturas. Vea este video para obtener más información.

Preguntas frecuentes
  • ¿Cuánto tiempo durará el sensor de pesaje en movimiento QL Quartz (QL WIM) en la carretera?

El sensor QL Quartz WIM está diseñado para una larga vida útil en la carretera.  Durante el diseño del sensor, se realizó un análisis de elementos finitos por computadora de la sección transversal de aluminio para garantizar que, incluso con las cargas más pesadas y repetitivas, ninguna parte de la estructura superara los límites plásticos del material.  Además, los componentes utilizados en el diseño y la construcción del sensor tienen un historial comprobado.  El sensor está completamente blindado para que el sensor no se vea afectado por interferencias eléctricas o iluminación.  Al igual que con cualquier sensor en la carretera, la vida útil del sensor se verá afectada por la calidad de la carretera.  La sección de la carretera donde se instala el sensor de pesaje en movimiento QL Quartz debe estar de acuerdo con las guías de diseño ASTM 1318-09 o COST 323.

 

  • ¿Qué interfaz electrónica se requiere?

El sensor de pesaje en movimiento QL Quartz está diseñado para su uso con sistemas WIM disponibles comercialmente que tienen una tarjeta de interfaz piezoeléctrica. El QL genera una carga que luego se digitaliza típicamente para analizar el peso del eje y el vehículo.  El QL da una señal de marcha negativa que es como otros sensores en el mercado.

 

 

  • ¿Se puede instalar el sensor de pesaje en movimiento QL Quartz en asfalto o concreto?

El sensor QL WIM se puede instalar en asfalto o concreto (cemento Portland).  La vida útil del diseño de una carretera de cemento Portland suele ser más larga que la de una carretera de asfalto.  Por lo tanto, normalmente se recomienda instalar el sensor QL WIM en una carretera de cemento Portland. Sin embargo, muchas instalaciones se realizarán en carreteras asfaltadas.  Es esencial que la carretera esté en buenas condiciones sin grietas ni juntas en la ubicación de los sensores.  Debe ser lo suficientemente grueso como para soportar las cargas previstas.  Y debe ser suave y plano antes y después del sensor según las pautas ASTM / COST 323.

 

  • ¿Hay disponible una lechada de instalación para el sensor de pesaje en movimiento QL Quartz?

La lechada de instalación está disponible en TE Connectivity.  Es un epoxi especialmente formulado que se vende como un kit.  Un kit será suficiente para instalar 1 sensor. Hay 3 partes en el kit: resina, endurecedor y un material de relleno de sílice.  Las instrucciones se proporcionan en el kit, así como hay instrucciones de instalación con cada uno de los sensores.  El epoxi se mezcla según las instrucciones con una paleta de mezcla y un taladro eléctrico.  El epoxi se vierte parcialmente en la ranura cortada y preparada, y luego se unta en los lados.  El sensor se coloca en la ranura y se agrega cualquier epoxi adicional.

     

  • ¿El sensor de pesaje en movimiento QL Quartz puede lograr la precisión ASTM o COST 323?

La precisión que se puede lograr con el sensor QL Quartz WIM dependerá de diferentes factores para incluir el número de sensores utilizados y la configuración; el sistema WIM utilizado; y la calidad de la carretera.  ASTM 1318-09 III y COST 323 A(5) se pueden lograr con el sensor QL en aplicaciones de carreteras del mundo real.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de tráfico  Sensor WIM de cuarzo

Dimensiones

  • Longitud del producto (m) 0.5, 1, 1.5, 1.75, 2

  • Longitud del producto (ft) 1.64, 3.28, 4.92, 5.74, 6.56

  • Longitud del cable (m) 40, 100

  • Longitud del cable (ft) 131.24, 328.1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TRA0009

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.