Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor de presión de líquido de frenos monitorea de manera continua la presión hidráulica dentro de las líneas de frenos y proporciona datos críticos a la unidad de control electrónico (ECU) para un rendimiento óptimo de los frenos. Este sensor es un componente esencial en los sistemas de frenado modernos, ya que desempeña un papel vital para el funcionamiento seguro y eficiente de un vehículo.

Características principales

  • Tecnología de galga extensiométrica
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Compatibilidad versátil

Aplicaciones

  • Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
  • Control electrónico de estabilidad (ESC)
  • Módulo de freno integrado
  • Reforzador de vacío
barra‑gris-línea

Durabilidad de diseño

Este sensor, que tolera y opera en condiciones adversas, hace uso de la amplia experiencia que TE Connectivity tiene en el diseño de sensores de presión. Con un diseño que ayuda a mitigar el riesgo de daños durante el ensamble, mantiene la integridad y la confiabilidad en diversos entornos automotrices.

Alta estabilidad

Mediante el uso de tecnología de galga extensiométrica, este sensor proporciona una alta sensibilidad, mediciones precisas y una estabilidad excepcional.

Seguridad funcional

La experiencia y competencia de TE Connectivity en el diseño de seguridad funcional (FuSA) contribuyen a que los clientes logren sus objetivos de seguridad, lo que convierte a estos sensores en una opción confiable para aplicaciones críticas de frenado.

barra‑gris-línea

Conéctate con nosotros

En TE Connectivity, estamos conscientes del papel crítico que los sensores de precisión y de alta calidad juegan en la ingeniería automotriz. Nuestras soluciones, desarrolladas a través de avanzadas tecnologías de ingeniería y conocimientos sobre aplicaciones de la industria, se personalizan para cumplir con los requisitos técnicos más exigentes. Garantizamos un servicio ágil y una integración perfecta en tus sistemas en todo el mundo. Si buscas sensores que ofrezcan rendimiento y confiabilidad, conéctate con nosotros. Nuestro personal está listo para hablar de cómo nuestras soluciones de sensores personalizadas pueden contribuir al éxito de tu próximo proyecto. 




Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensore de presión automotriz

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 4.75 – 5.25

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 130

Operación/aplicación

  • Área funcional  Freno y seguridad

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TRS0023

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos