Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Fuerza de inserción  Normal

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

  • Capacidad de conexión  Simple

Características eléctricas

  • Voltaje nominal (V) 600

Características del cuerpo

  • Material aislante  Nailon

Características del contacto

  • Tipo de terminal de desconexión rápida  Receptáculo

  • Ancho de terminal tab  4.75 mm [ .187 in ]

  • Grosor de terminal tab (mm) .51, .81

  • Grosor de terminal tab (in) .02, .032

  • Orientación del terminal  Bandera

  • Material base de contacto  Latón

  • Material de recubrimiento de terminal  Estaño

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F, Tab-Lok

  • Tipo de barril  Abierto

Características de la terminación

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Muesca

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.79 – 3.81, 1.52 – 2.8, 2.79 – 4.06

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .06 – .11, .11 – .16, .11 – .15

  • Grosor del material del terminal (mm) .33, .36

  • Grosor del material del terminal (in) .013, .014

  • Longitud del producto (mm) 23.11, 23.16

  • Longitud del producto (in) .909, .91

  • Calibre del cable (AWG) 18 – 14, 22 – 18

  • Calibre del cable (mm²) .82 – 2.08, .32 – .82

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento total

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0, UL 94V-2

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  2200, 2400

  • Método de empaque  Barra/carrete

Otro

  • Color del barril  Blanco, Natural

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-UL8-187

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.