Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión
Simple
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal
Recto
-
Material base de contacto
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
-
Tipo de remache
Engarce en forma de F
-
Tipo de barril
Abierto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
3.3 – 4.57, 2.79 – 4.57, 2.29 – 3.3, 2.2 – 3.3, 2.79 – 4.32
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.09 – .13, .11 – .17, .11 – .18, .13 – .18
-
Grosor del material del terminal (mm)
.25, .41, .43
-
Grosor del material del terminal (in)
.01, .016, .017
-
Longitud del producto (mm)
33.53, 34.67, 34.7, 34.8, 34.86
-
Longitud del producto (in)
1.32, 1.365, 1.366, 1.37
-
Calibre del cable (AWG)
18 – 14, 14 – 10, 22 – 18
-
Calibre del cable (mm²)
.82 – 2.08, 2.08 – 5.26, .32 – .82
-
Calibre del cable (CMA)
642.4 – 1624
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 150, -40 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 302, -40 – 221
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compatible con productos aprobados
UL E66717
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
2000, 8000
-
Método de empaque
Barra/carrete
Otro
-
Color del barril
Blanco, Natural, Negro
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-UL8-250