Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción
Bajo, Normal
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión
Simple
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal
Bandera
-
Material base de contacto
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
-
Tipo de remache
Engarce en forma de F, Tab-Lok
-
Tipo de barril
Abierto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Muesca
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.79 – 4.06, 1.27 – 2.54
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.05 – .1, .11 – .16
-
Grosor del material del terminal
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto (mm)
22.99, 23.03
-
Longitud del producto (in)
.905
-
Calibre del cable (AWG)
20, 18 – 14, 22 – 18
-
Calibre del cable (mm²)
.51, .82 – 2.08, .32 – .82
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 105, -40 – 150
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 302, -40 – 221
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compatible con productos aprobados
UL E66717
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1800, 7200
-
Método de empaque
Barra/carrete
Otro
-
Color del barril
Natural, Negro
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-UL8-25021