Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor ultrasónico
Sensores de nivel de líquido puntual
-
Tipo de sensor ultrasónico
Holgura
Características eléctricas
-
Tipo de salida
Relevador 30 V, 3 W
-
Voltaje de entrada (VDC)
5 – 30
Dimensiones
-
Longitud del cable (m)
.31, 1.22, 3.05, 6.1
-
Longitud del cable (ft)
1, 4, 10, 20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Presión (psi)
250
-
Punto de activación o rango de detección
.25 pulgadas
Otro
-
Conexión a puerto
1/4 NPT, NPT de 1/2
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-ULT0001