Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor ultrasónico
Sensores de nivel de líquido puntual
-
Estilo del sensor ultrasónico
Holgura
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC)
5 – 30
-
Tipo de salida
Analógico 4 - Bucle de alimentación 20 mA
Dimensiones
-
Longitud del cable (m)
.31, 1.22, 3.05, 6.1
-
Longitud del cable (ft)
1, 4, 10, 20
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Presión (psi)
250
-
Punto de actuación/intervalo de detección
.25 pulgadas
Otro
-
Conexión a puerto
1/4 NPT, NPT de 1/2
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-ULT0002