Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie LL-10 emplea tecnología ultrasónica probada y electrónica integral de estado sólido.  El Solid State Float™ proporciona un funcionamiento fiable en prácticamente cualquier líquido y elimina las fallas debido a la vida útil mecánica limitada inherente al diseño flotante mecánico. Con electrónica totalmente sellada con epoxi, combinada con tecnología de detección ultrasónica, Solid State Float™ está diseñado para años de servicio sin mantenimiento.

VENTAJAS

  • Alta presión de hasta 1000 PSIG (6895 Kpa) 
  • Salida: salida de relé, unipolar de una dirección (SPDT) de 1 A (normalmente abierto) 
  • Sin partes móviles, fácil de instalar 
  • Entrada de 5 a 30 VCC 
  • Técnicas de filtro digital que mejoran el rendimiento 

Características opcionales

  • Electropulido 
  • Temperatura más alta de hasta 212 °F (100 °C) 
  • Salida de potencia en bucle, 4 – 20 mA 

APLICACIONES

  • Protección de la bomba
  • Tanques de almacenamiento
  • Compresores
  • Equipos médicos y de laboratorio
  • Líneas de suministro hidráulicas
  • Detección de película de aceite
  • Depósitos de refrigerante
  • Corte de agua de la caldera
  • Sistemas de aguas residuales
  • Líneas de tubería
  • Depósitos hidráulicos y de lubricación
  • Refrigeradores  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor ultrasónico  Sensores de nivel de líquido puntual

  • Tipo de sensor ultrasónico  Punta

Características eléctricas

  • Tipo de salida  1 A SPDT

  • Voltaje de entrada (VDC) 5 – 30

Dimensiones

  • Longitud del cable (m) .31, 1.22, 3.05, 6.1

  • Longitud del cable (ft) 1, 4, 10, 20

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Presión (psi) 1000

  • Punto de activación o rango de detección  12 pulgadas, 18 pulgadas, 2.25 pulgadas, 24 pulgadas, 6 pulgadas

Otro

  • Conexión a puerto  3/4 NPT

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ULT0003

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos