Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor está diseñado para adherirse al exterior de contenedores de plástico de diámetros de 50,8 mm (2 in) a 254 mm (10 in) y con un grosor de pared de hasta 6,35 mm (0,25 in) para controlar el nivel de líquido de nivel alto o bajo.  El sensor se adhiere al exterior del contenedor sin entrar nunca en contacto con el líquido, por lo que no hay contaminación ni desplazamiento de volumen. 

VENTAJAS

  • No se requiere calibración
  • Sensor no invasivo en miniatura diseñado para adherirse al exterior de contenedores
  • Electrónica integral con montaje desechable
  • Eficaz en botellas de plástico con diámetros que van de los 50,8 mm (2 in) a los 254 mm (10 in)
  • No depende del color, transparencia, forma y tamaño del fondo del contenedor
  • Sin desplazamiento del volumen de los líquidos
  • Sin contaminación de fluidos  

USOS

  • Analizador químico
  • Inmunoquímica
  • Cromatografía
  • Diálisis renal
  • Bioquímica clínica
  • Sistema láser médico
  • Hemodiálisis
  • Semiconductor
  • Gestión de residuos 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor ultrasónico  Sensores de detección de aire puntual

  • Tipo de sensor ultrasónico  No invasivo

Características eléctricas

  • Tipo de salida  TTL (alto), condición seca

  • Voltaje de entrada (VDC) 5 - 24

Dimensiones

  • Longitud del cable  .31 m [ 1 ft ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 70 °C [ -22 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Punto de activación o rango de detección  Variable

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ULT0008

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos