Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sistema de micromedición de precisión de la serie ML de MEAS utiliza tecnología de sensor muy pequeño (VSS) para adaptarse a aquellas aplicaciones en las que los sensores ultrasónicos antes no se podían utilizar. El tamaño más pequeño del sensor permite utilizar el sistema ML con procesadores de muestras automáticos, procesadores de muestras robóticos, equipos de valoración, dispositivos de toma de micromuestras y bastidores de tubos de ensayo. El sistema ML realiza mediciones ultrasónicas a alta velocidad, multipunto y sin contacto con una precisión de ±0.0075" (±0.19 mm). Se pueden programar numerosas configuraciones operativas a través de un puerto serie, lo que permite la personalización específica para la aplicación. Hay disponible una opción de salida de 4 a 20 mA, 0 a 10 V de CC o RS-232. El ultrasonido tiene una serie de ventajas con respecto a otros sistemas disponibles, ya que las mediciones no se ven afectadas por el color del líquido (o la falta de color) y no hay contacto físico con el líquido, por lo que no se produce ninguna alteración de la muestra.

BENEFICIOS

  • Rango de funcionamiento: de 0.5" a 5" (de 12.7 mm a 127 mm).
  • Abertura del recipiente/tubo (diámetro) de tan solo 1/8" (3.2 mm).
  • La operación ultrasónica sin contacto elimina la contaminación de los medios de muestra, al tiempo que mantiene un alto rendimiento del sistema.
  • Sin requisitos de calibración o instalación especiales.
  • Compatible con computadoras.
  • Las mediciones no se ven afectadas por el color, la densidad ni la opacidad del líquido.
  • Tiempo de respuesta rápido (se puede programar).
  • Precisión estándar de ±0.0075" (±0.19 mm).

APLICACIONES

  • Aplicación adhesiva
  • Procesadores de muestras automáticos
  • Llenado de botellas
  • Obtención de perfiles dimensionales
  • Nivel de tambores/contenedores
  • Verificación de llenado
  • Vaciado de máquinas
  • Espesor del material
  • Posición de brazos robóticos
  • Formas/perfiles
  • Posición de válvulas/herramientas
  • Recuento de obleas
  • Perfiles de obleas  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor ultrasónico  Transmisores de nivel y distancia de micromedición

  • Tipo de sensor ultrasónico  Transmisor continuo a través del aire

Características eléctricas

  • Voltaje de entrada (VDC) 24

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Punto de activación o rango de detección  .5 a 5 pulgadas

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ULT0011

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto