Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestras asas de perno de corte VCXI bimetálicas cuentan con nuestra tecnología de perno de cabezal de corte. El cilindro de aluminio de las asas bimetálicas cuenta con un perno de cabezal de corte que está integrado y garantiza que se aplique el par correcto. De esta manera, se genera una fuerza de contacto óptima y se minimiza la resistencia de la conexión. No se requieren herramientas específicas, y solo se necesita un perno para ajustar las asas de perno de corte bimetálicas. La superficie interior de la pieza de aluminio se ranura en la etapa de fabricación y se engrasa para garantizar un contacto eléctrico efectivo con los conductores a los que se va a unir.

Las asas de perno de corte bimetálicas están diseñadas para conectar un conductor de aluminio a una barra de cobre en aplicaciones de voltaje bajo y promedio.

barra

Características principales

  • Aptas para cables de aluminio y de cobre
  • Palma de cobre compatible con las palmas del aparato que se va a conectar
  • Amplia gama, stock reducido, solo 5 tipos de asas para conectar de 25 a 500 mm²
  • Compactas, pueden instalarse en un cortacircuito
barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿De qué están hechas las asas de perno de corte VCXI bimetálicas de TE?

Respuesta: El cilindro de las asas de perno de corte VCXI bimetálicas está hecho de aluminio, y su palma, de cobre. Ambas partes están soldadas mediante una tecnología de soldadura por fricción.

 

Pregunta: ¿Para qué se utilizan las asas VCXI?

Respuesta: Nuestras asas VCXI se utilizan para conectar conductores industriales de aluminio o cobre a una barra de cobre.

 

Pregunta: ¿Cómo se instalan las asas de perno de corte bimetálicas de TE?

Respuesta: Nuestras asas VCXI están integradas con cabezales de pernos de corte, que aseguran que se aplique el par correcto a cada perno y, en consecuencia, que se genere la fuerza de contacto óptima. Esto minimiza la resistencia de la conexión. Solo se necesita una llave estándar para ajustar los pernos de cabezal de corte que controlan el par de ajuste.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tamaño del perno  M12

  • Técnica de instalación  perno de corte

Características de la configuración

  • Inspección visual  No

  • Número de pernos  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

  • Tipo de conductor  De varios hilos

  • Material primario del producto  Aluminio, Cobre

  • Bloqueado 

Dimensiones

  • Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm) 10, 13

  • Rango de diámetro interno (mm) 20

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 250, 1/0 – 4/0, 4/0 – 250, 4/0 – 350, 4 – 1/0, 4 – 2/0, 500 – 1000

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 25 – 70, 50 – 120, '-25 – 50, 95 – 185, 95 – 120, 120 – 185, 50 – 95, 240 – 500, 150 – 185, 150 – 300

  • Diámetro de orificio de palma  6, 10, 12, 13, 16

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible  Conector de terminal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 61238-1 clase A

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África, Mundial

Otro

  • Tipo de calibre de conductor  Métrico

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-VCXI

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos