Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de producto de iluminación  Conector, Tapón de cortocircuito

  • Sistema de conectores  Cable a componente, Cable a dispositivo, Componente a cable

  • Sellable 

Características de la configuración

  • Características del conector de iluminación incluidas  Giratorio, No giratorio

  • Número de posiciones  5, 7

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 600

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 480, 600

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 15

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 18 – 14, 14 – 18

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  UL 773

  • Compatible con organizaciones o normas  ANSI, UL

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-Z23-DRE

Documentos Relacionados