Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de conducto para cableado
Conducto de cableado
Características del cuerpo
-
Color primario del producto
Gris
-
Material primario del producto
PVC
Dimensiones
-
Alto del producto (mm)
30, 40, 60, 80, 100
-
Alto del producto (in)
1.181, 1.575, 2.362, 3.15, 3.937
-
Longitud del producto
2000 mm [ 78.74 in ]
-
Ancho del producto (mm)
25, 40, 60, 80, 100, 120
-
Ancho del producto (in)
.984, 1.575, 2.362, 3.15, 3.937, 4.724
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-5 – 60 °C [ 23 – 140 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos
6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-Z62-W1-DP