Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared
Doble pared
Características de la configuración
-
Número de alambres
50, 56, 84, 196, 280, 399, 475
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (franja)
Verde
-
Color del cable (base)
Amarillo, Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ZEROHAL
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
4.69, 5.49, 10.9, 12.3, 14.7, 19.1
-
Diámetro externo de cable (in)
.185, .216, 0.429, 0.484, 0.579, 0.752
-
Diámetro externo de cable (mm)
4.69, 5.49, 10.9, 12.3, 14.7, 19.1
-
Diámetro de aislamiento del conductor (mm)
2.69, 3.29, 3.96, 8.3, 9.7, 11.9, 16.1
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
1.94, 2.48, 7.04, 8.3, 10.3, 14.3
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
1.94, 2.48, 7.04, 8.3, 10.3, 14.3
-
Rango de diámetro de conductor (in)
0.076, 0.098, 0.277, 0.327, 0.406, 0.563
-
Calibre del cable (mm²)
2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 95
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Potencia, ZHI15
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 105
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-ZHI-CABLE