Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
4/0 – 500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
26.67 – 35.56 mm [ 1.05 – 1.4 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
48.26 mm [ 1.9 in ]
-
Longitud (instalado) :
508 mm [ 20 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
13.41 – 20.65 mm [ .528 – .813 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América