Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Canales y clips
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Manga reforzada
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 2.5:1
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Reforzado con tela (tejido textil)
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
164 mm [ 6.456 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
42 mm [ 1.653 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
1.5
-
Longitud del producto :
2500 mm [ 98.425 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subterráneo
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
Otro
-
Uso de producto :
Recubrimiento del cable, Reparación de la cubierta del cable